Kábeljelölő - LS-WMTB-V4A (60X15) CUS - 0831804

Kábeljelölő, megrendelhető: darabonként, ezüstszínű, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: Kábelkötözővel szerelhető, kábelkeresztmetszet: >4,6 mm, szövegmező mérete: 60 x 15 mm

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Rozsdamentes acélból készült kábeljelölés, kábelkötegelővel történő szereléshez
  • Kiváló minőségű optikai megjelenés
  • > 4,6 mm átmérőjű vezetékek és kábelek nagy felületű feliratozására alkalmas

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0831804
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 247 (NTK-2014)
GTIN 4046356930130
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,083 kg
Vámtarifaszám 73269098
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás