Készülékjelölő - LS-EMLP (20X8) YE - 0831739

Készülékjelölő, Ív, sárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: TOPMARK lézer, Szerelési mód: ragasztható, Szövegmező mérete: 20 mm x 8 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Felragasztható készülékjelölő

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0831739
Csomagolási egység 10 db
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 297 (C-3-2017)
GTIN 4046356926782
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,038 kg
Vámtarifaszám 39191080
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás