Készülékjelölő - LS-EMSP-AL (50X30) GN - 0831649

Készülékjelölő, Alumínium tábla, zöld, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: TOPMARK lézer, szerelési mód: Csavarok, szegecsek, szövegmező mérete: 50 x 30 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Alumínium készülékjelölő, csavarozható vagy szegecselhető

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0831649
Csomagolási egység 5 db
Minimális rendelési mennyiség 5 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 291 (C-3-2017)
GTIN 4046356925891
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,080 kg
Vámtarifaszám 76169990
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás