Készülékjelölő - LS-EMSP-AL (150X120) BK - 0831633

Készülékjelölő, Alumínium tábla, fekete, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: TOPMARK lézer, szerelési mód: Csavarok, szegecsek, szövegmező mérete: 150 x 120 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Alumínium készülékjelölő, csavarozható vagy szegecselhető

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0831633
Csomagolási egység 5 db
Minimális rendelési mennyiség 5 db
Katalógus oldalszáma Oldal 291 (C-3-2017)
GTIN 4046356925808
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,105 kg
Vámtarifaszám 76169990
Származási ország CN (Kína)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás