Készülékjelölő - LS-EMLP-AL (85,6X54) RD - 0831599

Készülékjelölő, Alumínium tábla, vörös, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: TOPMARK lézer, szerelési mód: ragasztható, szövegmező mérete: 85,6 x 54 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Felragasztható alumínium készülékjelölő

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0831599
Csomagolási egység 5 db
Minimális rendelési mennyiség 5 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 293 (C-3-2017)
GTIN 4046356925587
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,104 kg
Vámtarifaszám 76169990
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás