Kábeljelölő - LS-WMTB-AL (40X15) BK - 0831509

Kábeljelölő, Alumínium tábla, fekete, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: TOPMARK lézer, TOPMARK NEO, szerelési mód: Kábelkötözővel szerelhető, kábelkeresztmetszet: > 4,6 mm, szövegmező mérete: 40 x 15 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Alumínium kábeljelölő, kábelkötegelővel történő szereléshez
  • Kiváló minőségű optikai megjelenés
  • > 4,6 mm átmérőjű vezetékek és kábelek nagy felületű feliratozására alkalmas

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0831509
Csomagolási egység 5 db
Minimális rendelési mennyiség 5 db
Katalógus oldalszáma Oldal 197 (C-3-2017)
GTIN 4046356925112
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,067 kg
Vámtarifaszám 76169990
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás