Vezetékjelölés - UCT-WMCO 4,7 (12X4) YE CUS - 0831218

Vezetékjelölés, megrendelhető: laponként, sárga, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: rácsíptethető, kábelátmérő-tartomány: 4,1-4,7 mm, szövegmező mérete: 12 x 4 mm

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Az UCT-WMCO ... UniCard feliratozó termékcsalád jelölői a vezetők utólagos feliratozására szolgálnak, egyszerűen a helyükre csíptethetők
  • Nagyfelületű feliratozási lehetőség egyidejűleg helytakarékos kialakítás mellett
  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniCard jelölőt
  • Rezgések esetén is biztonságos tartás
  • A formátum automatikusan gondoskodik a pozícióhelyes nyomtatásról
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0831218
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4055626006987
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,010 kg
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás