Jelölő-hordozók - CARRIER-PMP-ENCLOSED (110X38) - 0831068

Jelölő-hordozók, fekete, felirat nélkül, szerelési mód: Csavarok, szegecsek, szövegmező mérete: 110 x 38 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • A szerelés csavarokkal vagy szegecsekkel történik
  • A CARRIER-PMP jelölő-hordozó az UCT-PMP ... jelölővel használható
  • Készülékek és kapcsolószekrények egyértelmű azonosítására alkalmazhatók
  • Szerelés csavarokkal vagy csőbilinccsel

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0831068
Csomagolási egység 10 db
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 365 (C-3-2017)
GTIN 4046356941013
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,052 kg
Vámtarifaszám 39269097
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás