Jelölő-hordozók - CARRIER/L-PMP-ENCLOSED (110X38 - 0831062

Jelölő-hordozók, fekete, felirat nélkül, szerelési mód: ragasztható, szövegmező mérete: 110 x 38 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • A CARRIER/L-PMP-ENCLOSED (110x38) jelölőhordozó készülékháza zárt és a becsúsztatható UC-PMP vagy PMP-RFID... lapkával és a PMT ill. a PMST médiajelölő lapokkal együtt használható.
  • A CARRIER beakadó nyelvekkel készült, amik megakadályozzák a táblák kiesését. Ezen felül a PMST (10x38) ... az RVT-PA 3,5 BK rögzítőszegecsekkel a Carrierben rögzíthető.
  • A szerelés a hátoldalon ragasztócsíkokkal vagy két M5-ös, süllyesztettfejű csavarral történik.
  • Készülékek és kapcsolószekrények egyértelmű azonosítására szolgál.

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0831062
Csomagolási egység 10 db
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 365 (C-3-2017)
GTIN 4046356940931
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,029 kg
Vámtarifaszám 39269097
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás