Bepattintható címke - PMP-RFID/UHF (110X38) - 0831029

Betolható táblácska beépített RFID-UHF transzponderrel, alátét, fehér, felirat nélkül, BLUEMARK CLED-del feliratozható, szerelés módja: jelölőhordozóba pattintható, szövegmező mérete: 110 x 38 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Az UCT-PMP ... UniCard berendezésfeliratozó termékcsalád a meglevő CARRIER-PMP ... keretekbe szerelhető jelölőket kínál
  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniCard jelölőt
  • Mivel széles hőmérséklet-tartományban használhatók, a táblák kapcsolószekrényekben és a terepen egyaránt alkalmazhatók
  • Az egységes kártya kiszerelésű jelölők egyszerűen és gyorsan feliratozhatók a BLUEMARK CLED nyomtatókkal
  • A lapok helyet biztosítanak a funkciószövegek számára
  • A formátum automatikusan gondoskodik a pozícióhelyes nyomtatásról

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0831029
Csomagolási egység 10 db
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 361 (C-3-2017)
GTIN 4046356940597
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,017 kg
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország CN (Kína)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás