Műanyag címke - UC-PMP (90X38) - 0831016

Betolható táblácskák, alátét, fehér, felirat nélkül, BLUEMARK CLED-del feliratozható, szerelés módja: jelölőhordozóba pattintható, szövegmező mérete 90 x 38 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Az UC-EMP ... UniCard feliratozó termékcsalád a meglevő CARRIER-EMP ... keretekbe szerelhető jelölőket kínál
  • Az egységes kártya kiszerelésű jelölők egyszerűen és gyorsan feliratozhatók a BLUEMARK LED nyomtatókkal
  • Mivel széles hőmérséklet-tartományban használhatók, a táblák kapcsolószekrényekben és a terepen egyaránt alkalmazhatók
  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniCard jelölőt
  • A formátum automatikusan gondoskodik a pozícióhelyes nyomtatásról
  • A lapok helyet biztosítanak a funkciószövegek számára

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0831016
Csomagolási egység 10 db
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 363 (C-3-2017)
GTIN 4046356940153
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,010 kg
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás