Kábeljelölő - WMTW (15X4)R CUS - 0831010

Kábeljelölő, megrendelhető: soronként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: Dugaszolás, kábelátmérő-tartomány: 0,6 - 50 mm, szövegmező mérete: 15 x 4 mm

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Belyezhető vezetékjelölő befűzési és behúzási segédlettel jelölőhüvelyekhez
  • A behelyezhető lapok a
    PATG/PATO... rendszer jelölőhüvelyeinek feliratozására szolgálnak
  • Egyszerű szerelés a befűzési és behúzási segítségnek köszönhetően, amely a perforációnak köszönhetően a behelyezést követően egyszerűen leválasztható a jelölőről
  • A speciális körvonaluknak köszönhetően a behelyezhető lapok biztonságosan a feliratozó hüvelyben maradnak
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0831010
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 209 (C-5-2013)
GTIN 4046356770675
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,000 kg
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás