Kábeljelölő - WMTW (10X4)R YE - 0831001

Az ábrán egy hasonló termék látható

Kábeljelölő, Tekercs, sárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, szerelési mód: Dugaszolás, kábelátmérő-tartomány: 0,6-7 mm, szövegmező mérete: 10 x 4 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Belyezhető vezetékjelölő befűzési és behúzási segédlettel jelölőhüvelyekhez
  • A behelyezhető lapok a
    PATG/PATO... rendszer jelölőhüvelyeinek feliratozására szolgálnak
  • Egyszerű szerelés a befűzési és behúzási segítségnek köszönhetően, amely a perforációnak köszönhetően a behelyezést követően egyszerűen leválasztható a jelölőről
  • A speciális körvonaluknak köszönhetően a behelyezhető lapok biztonságosan a feliratozó hüvelyben maradnak

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0831001
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 195 (C-5-2015)
GTIN 4046356770583
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,607 kg
Vámtarifaszám 39191080
Származási ország DK (Dánia)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás