Kábelkötegelő - WT-HP HF 3,6X140 - 0830982

Kábelkötegelő, standard változat, gyors és biztos kötegeléshez

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • A WT-HF V0... kábelkötegelőket kifejezetten a lobbanékonysággal kapcsolatban magas követelményeket támasztó felhasználási területekre fejlesztették ki:
  • önkioltó az UL94 V0 szabványnak megfelelően
  • egyszerű felhasználás az optimális kábelkötegelő-geometriáknak köszönhetően
  • speciális fejforma nagy húzóerőkhöz

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0830982
Csomagolási egység 100 db
Minimális rendelési mennyiség 100 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 660 (C-3-2017)
GTIN 4046356935890
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,001 kg
Vámtarifaszám 39269097
Származási ország IT (Olaszország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás