Betolható címke - PMST (9X38) BN - 0830968

Betolható címke, barna, előnyomtatva, szerelési mód: Csavarok, szegecsek, szövegmező mérete: 9 x 38 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • A közeg jelölőlapja az UCT-PMP ... lapkával együtt becsúsztatható a CARRIER-PMP-be
  • Készülékek és kapcsolószekrények egyértelmű azonosítására alkalmazhatók
  • A rögzítés a CARRIER-PMP-ben szegecsekkel történik

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0830968
Csomagolási egység 100 db
Minimális rendelési mennyiség 100 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 317 (C-5-2015)
GTIN 4046356912426
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,000 kg
Vámtarifaszám 39199080
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás