Betolható címke - PMLP-RFID/UHF (90X38) - 0830957

Betolható táblácska beépített RFID-UHF transzponderrel, alátét, fehér, felirat nélkül, BLUEMARK CLED-del feliratozható, szerelés módja: ragasztható, szövegmező mérete: 110 x 38 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • A PMP-RFID ... berendezésfeliratozó termékcsalád meglévő CARRIER-PMP ... keretekbe szerelhető jelölőket kínál
  • A beépített RFID-UHF transzponder további adatokkal jellemezhető
  • Mivel széles hőmérséklet-tartományban használhatók, a táblák kapcsolószekrényekben és a terepen egyaránt alkalmazhatók
  • A jelölőket egy keret tartalmazza, és a BLUEMARK CLED nyomtatóval egyszerűen és gyorsan feliratozhatók
  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniCard jelölőt
  • A formátum automatikusan gondoskodik a pozícióhelyes nyomtatásról

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0830957
Csomagolási egység 10 db
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 360 (C-3-2017)
GTIN 4046356912303
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,020 kg
Vámtarifaszám 85235200
Származási ország SE (Svédország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás