Jelölő kapcsokhoz - UM-TMF (12X5) - 0830948

Jelölő kapcsokhoz, Csík, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, szerelési mód: rácsíptethető, a következő kapocsszélességhez: 12 mm, szövegmező mérete: 12 x 5 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0830948
Csomagolási egység 10 db
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4046356910842
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,001 kg
Vámtarifaszám 39269097

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás