Kábeljelölő - WML HF 3(13X10)R YE - 0830813

Az ábrán a termék egyik változata látható

Kábeljelölő, Tekercs, sárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, Szerelési mód: ragasztható, Kábelkeresztmetszet: ≤3 mm, Szövegmező mérete: 13 x 10 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • A kábeljelölő címkék öntapadós feliratozómezőből és átlátszó védőfóliából állnak
  • A kábeljelölő címkék nem kenődnek el, ezért a kábel utólag is áthúzható például a kábelcsatornán
  • A feliratok átlátszó védőfóliával bevonva tartósan megvédhetők a szennyeződéstől és kopástól
  • Oldószereknek ellenálló
  • Halogénmentes

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0830813
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 226 (C-3-2017)
GTIN 4046356800594
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,460 kg
Vámtarifaszám 39269092
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás