Készülékjelölés - EMP-AL (85,6X54) - 0830797

Készülékjelölés, Alumínium tábla, alumínium színű, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK CLED, szerelési mód: jelölőtartóba pattintható, szövegmező mérete: 85,6 x 54 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Alumínium készülékjelölő, bepattintható a jelölőtartóba
  • A jelölők a BLUEMARK CLED nyomtatóval egyszerűen, gyorsan és költséghatékonyan feliratozhatók

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0830797
Csomagolási egység 15 db
Minimális rendelési mennyiség 15 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 303 (C-3-2017)
GTIN 4046356780247
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,011 kg
Vámtarifaszám 76169990
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás