Vezetékjelölés - UCT-WMCO 2,9 (18X4) - 0830781

Vezetékjelölés, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK lézer, szerelési mód: rácsíptethető, kábelátmérő-tartomány: 2 - 2,9 mm, szövegmező mérete: 18 x 4 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Az UCT-WMCO ... UniCard feliratozó termékcsalád jelölői a vezetők utólagos feliratozására szolgálnak, egyszerűen a helyükre csíptethetők
  • Nagyfelületű feliratozási lehetőség egyidejűleg helytakarékos kialakítás mellett
  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniCard jelölőt
  • Rezgések esetén is biztonságos tartás
  • A formátum automatikusan gondoskodik a pozícióhelyes nyomtatásról

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0830781
Csomagolási egység 9 db
Minimális rendelési mennyiség 9 db
Katalógus oldalszáma Oldal 217 (C-3-2017)
GTIN 4046356772372
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,013 kg
Vámtarifaszám 39269097
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás