Készülékjelölés - EMSP-AL (50X15) - 0830773

Az ábrán egy változat látható

Készülékjelölés, Alumínium tábla, alumínium színű, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: BLUEMARK CLED, Szerelési mód: Csavarok, szegecsek, Szövegmező mérete: 50 x 15 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Alumínium készülékjelölő, csavarozható vagy szegecselhető
  • A jelölők a BLUEMARK CLED nyomtatóval egyszerűen, gyorsan és költséghatékonyan feliratozhatók

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0830773
Csomagolási egység 45 db
Minimális rendelési mennyiség 45 db
Katalógus oldalszáma Oldal 302 (C-3-2017)
GTIN 4046356768801
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,002 kg
Vámtarifaszám 76169990
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás