Jelölő kapcsokhoz - US-TML (104X2,8) - 0830767

Jelölő kapcsokhoz, Kártya, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, szerelési mód: ragasztható, a következő kapocsszélességhez: 104 mm, szövegmező mérete: 104 x 2,8 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • UniSheet jelölőcsík, öntapadó, jelölőhorony nélküli kapcsokhoz
  • Az előperforált jelölőcsíkok könnyen leválaszthatók és egyszerűen felszerelhetők

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0830767
Csomagolási egység 10 db
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 146 (C-3-2017)
GTIN 4046356752572
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,005 kg
Vámtarifaszám 39203000
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás