Bepattintható címke - UCT-EM (7X10) CUS - 0830766

Bepattintható címke, megrendelhető: laponként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: jelölőtartóba pattintható, szövegmező mérete: 7 x 10 mm

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Bepattintható UniCard készülékjelölő, Axioline E sorozathoz
  • Az egységes lap kiszerelésű jelölők a BLUEMARK CLED és a THERMOMARK CARD nyomtatókkal egyszerűen és gyorsan feliratozhatók
  • Széles hőmérséklet-tartományban alkalmazható táblák; kapcsolószekrényekben és terepen egyaránt alkalmazhatók
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0830766
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 246 (C-5-2013)
GTIN 4046356745581
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,009 kg
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás