Jelölő az ABB SNK sorozatú kapcsaihoz - UCT6M-TM 8 - 0830758

Jelölő az ABB SNK sorozatú kapcsaihoz, Szőnyeg, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK lézer, szerelési mód: bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 8 mm, szövegmező mérete: 6,85 x 11,3 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • UniCard jelölés más gyártók (ABB) lapos jelölőhoronnyal ellátott kapcsaihoz
  • A többrészes feliratozócsíkok egyszerűen felszerelhetők, és igény esetén könnyen leválaszthatók

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0830758
Csomagolási egység 10 db
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 173 (C-3-2017)
GTIN 4046356745642
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,011 kg
Vámtarifaszám 39269097
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás