Kábeljelölő-tartó - KMK HP (40X17) - 0830723

Kábeljelölő-tartó, átlátszó, felirat nélkül, szerelési mód: Kábelkötözővel szerelhető, kábelkeresztmetszet: ≥ 9 mm, szövegmező mérete: 40 x 17 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Műanyag kábeljelölők behelyezhető címkékhez, kábelkötegelővel történő szereléshez
  • Műanyag kábeljelölők beltéri vezetők és kábelek jelölésére és kötegelésére
  • A jelölők rögzítőfülekkel rendelkeznek és kábelkötegelőkkel rögzíthetők
  • A feliratozott behelyezhető lapot a zárósapka óvja meg a szennyeződéstől

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0830723
Csomagolási egység 50 db
Minimális rendelési mennyiség 50 db
Katalógus oldalszáma Oldal 247 (C-3-2017)
GTIN 4046356725811
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,004 kg
Vámtarifaszám 39269097
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás