Kábeljelölő - WML 7,5 (25X13)A4 YE CUS - 0830704

Az ábrán egy hasonló termék látható

Kábeljelölő, megrendelhető: ívenként, sárga, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: ragasztható, kábelkeresztmetszet: ≤ 7,5 mm, szövegmező mérete: 25 x 13 mm

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • A kábeljelölő címkék öntapadós feliratozómezőből és átlátszó védőfóliából állnak
  • A kábeljelölő címkék nem kenődnek el, ezért a kábel utólag is áthúzható például a kábelcsatornán
  • A feliratok átlátszó védőfóliával bevonva tartósan megvédhetők a szennyeződéstől és kopástól
  • Oldószereknek ellenálló
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0830704
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 193 (C-5-2013)
GTIN 4046356718882
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,017 kg
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás