Kábeljelölő címke - WML 36 (25X38)A4 YE - 0830698

Kábeljelölő címke, Ív, sárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Irodai nyomtatórendszerek, szerelési mód: ragasztható, kábelkeresztmetszet: ≤ 36 mm, szövegmező mérete: 25 x 38 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • A kábeljelölő címkék öntapadós feliratozómezőből és átlátszó védőfóliából állnak
  • A kábeljelölő címkék nem kenődnek el, ezért a kábel utólag is áthúzható például a kábelcsatornán
  • A feliratok átlátszó védőfóliával bevonva tartósan megvédhetők a szennyeződéstől és kopástól
  • Oldószereknek ellenálló

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0830698
Csomagolási egység 10 db
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 224 (C-3-2017)
GTIN 4046356718820
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,017 kg
Vámtarifaszám 39269092
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás