Kábeljelölő címke - WML 22 (35X25)A4 - 0830695

Az ábrán egy hasonló termék látható

Kábeljelölő címke, Ív, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: Irodai nyomtatórendszerek, Szerelési mód: ragasztható, Kábelkeresztmetszet: ≤22 mm, Szövegmező mérete: 35 x 25 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • A kábeljelölő címkék öntapadós feliratozómezőből és átlátszó védőfóliából állnak
  • A kábeljelölő címkék nem kenődnek el, ezért a kábel utólag is áthúzható például a kábelcsatornán
  • A feliratok átlátszó védőfóliával bevonva tartósan megvédhetők a szennyeződéstől és kopástól
  • Oldószereknek ellenálló

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0830695
Csomagolási egység 10 db
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 224 (C-3-2017)
GTIN 4046356718806
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,016 kg
Vámtarifaszám 39199080
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás