Készülékjelölés - EML-ESD (50X10)RL-T - 0830587

Készülékjelölés, Tekercs, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, szerelési mód: ragasztható, szövegmező mérete: 50 x 10 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Felragasztható készülékjelölő ESD alkalmazásokhoz
  • Statikusan disszipáló ragasztó: megakadályozza a feszültség átvitelét, és megvédi az alkatrészt az elektrosztatikus kisüléstől
  • Érzékeny alkatrészek biztonságos jelölése nyomtatott áramköri lapokon és lemezeken

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0830587
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 340 (C-3-2017)
GTIN 4046356720267
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 1,372 kg
Vámtarifaszám 39269092
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás