Jelölőcímke, oldható - EML-RM (20X7)R - 0830531

Jelölőcímke, oldható, Tekercs, fehér, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, szerelési mód: ragasztható, szövegmező mérete: 20 x 7 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Felragasztható készülékjelölés, eltávolítható
  • Különösen alkalmasak ideiglenes jelölésekhez
  • A jelölőcímkéket az eltávolítás után már nem lehet újra felhasználni

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0830531
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 341 (C-3-2017)
GTIN 4046356720038
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,340 kg
Vámtarifaszám 39269092
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás