Figyelmeztető lap - PML-W201 (100X100) - 0830456

Figyelmeztető lap, Ív, sárga/fekete, feliratozva: Villámnyíl és feliratozás németül, angolul: Spannung Voltage (feszültség), szerelési mód: ragasztható, átmérő: 0 mm, szövegmező mérete: 100 x 100 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0830456
Csomagolási egység 5 db
Minimális rendelési mennyiség 5 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 323 (C-5-2015)
GTIN 4046356717809
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,020 kg
Vámtarifaszám 39199080
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás