Figyelmeztető lap - PML-W201 (50X50) - 0830455

Figyelmeztető lap, Ív, sárga/fekete, feliratozva: Villámnyíl és feliratozás németül, angolul: Spannung Voltage (feszültség), Szerelési mód: ragasztható, Átmérő: 0 mm, Szövegmező mérete: 50 x 50 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0830455
Csomagolási egység 5 db
Minimális rendelési mennyiség 5 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 323 (C-5-2015)
GTIN 4046356717793
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,006 kg
Vámtarifaszám 39199080
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás