Figyelmeztető lap - PML-W101 (25X25) - 0830433

Figyelmeztető lap, Ív, sárga/fekete, feliratozva: Villámnyíl, szerelési mód: ragasztható, átmérő: 0 mm, szövegmező mérete: 25 x 25 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0830433
Csomagolási egység 5 db
Minimális rendelési mennyiség 5 db
Katalógus oldalszáma Oldal 370 (C-3-2017)
GTIN 4046356717571
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,006 kg
Vámtarifaszám 39199080
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás