Kábeljelölő - WMTB HF (55X25)R YE CUS - 0830418

Az ábrán a termék egyik változata látható

Kábeljelölő, megrendelhető: soronként, sárga, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: Kábelkötözővel szerelhető, kábelkeresztmetszet: ≥6 mm, szövegmező mérete: 55 x 25 mm

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • A jelölő két rögzítő szemmel van ellátva, amelyeken keresztül PKB ... kábelkötegelőkkel a vezetőre rögzíthető
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0830418
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 212 (C-5-2013)
GTIN 4046356716123
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,002 kg
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás