Bepattintható címke - US-EMP (35X15) SR CUS - 0830355

A képen a termék egyik változata látható

Bepattintható címke, megrendelhető: kártyánként, ezüst, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: jelölőtartóba pattintható, szövegmező mérete: 35 x 15 mm

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0830355
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 265 (C-5-2013)
GTIN 4046356715898
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,015 kg
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás