Ragasztható, csavarozható vagy szegecselhető jelölők - US-EMLSP (28X10) SR - 0830329

Ragasztható, csavarozható vagy szegecselhető jelölők, Kártya, ezüst, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Szerelési mód: Csavarok, szegecsek, ragasztható, Szövegmező mérete: 28 x 10 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Az UniSheet felragasztható jelölők kiegészítésképpen csavarokkal vagy szegecsekkel is rögzíthetők
  • Az egységes lapok formájában kapható jelölők egyszerű, gyors és költséghatékony módon feliratozhatók a THERMOMARK CARD segítségével
  • Az előperforált jelölők könnyen leválaszthatók, és egyszerűen felszerelhetők

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0830329
Csomagolási egység 10 db
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 324 (C-3-2017)
GTIN 4046356708197
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,018 kg
Vámtarifaszám 39199080
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás