Műanyag címke - US-EMLP (52,5X15) YE - 0830322

A képen az US-EMLP (27x18) fehér változat látható

Műanyag címke, Kártya, sárga, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, szerelési mód: ragasztható, szövegmező mérete: 52,5 x 15 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0830322
Csomagolási egység 10 db
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 319 (C-3-2017)
GTIN 4046356715201
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,019 kg
Vámtarifaszám 39199080
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás