Bepattintható címke - US-EMP (35X15) SR - 0830308

Bepattintható címke, Kártya, ezüst, felirat nélkül, feliratozható a következőkkel: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, szerelési mód: jelölőtartóba pattintható, szövegmező mérete: 35 x 15 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0830308
Csomagolási egység 10 db
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 322 (C-3-2017)
GTIN 4046356715683
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,015 kg
Vámtarifaszám 39269092
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás