Betolható címke - EMT (103X23)R CUS - 0830241

Betolható címke, Siemens S7-300 vezérlők jelölésére, Tekercs, megrendelhető: soronként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: jelölőtartóba pattintható, szövegmező mérete: 103 x 23 mm

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Behelyezhető vezetékjelölő jelölőhüvelyekhez
  • Különleges alakjuknak köszönhetően a behelyezhető lapok behelyezésük után megbízhatóan a hüvelyben maradnak
  • Behelyezhető lapok különböző jelölőhüvelyek feliratozására
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0830241
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 291 (C-5-2013)
GTIN 4046356632980
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,001 kg
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás