Vezetékjelölő hüvely - UCT-WMS 3,2 (12X4) RD CUS - 0830204

Vezetékjelölő hüvely, megrendelhető: laponként, vörös, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: feltolható, a következő kapocsszélességhez: 5,2 mm, kábelátmérő-tartomány: 1,5 - 3,2 mm, szövegmező mérete: 12 x 4 mm

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Az UniCard UCT-WMS ... feliratozó termékcsalád vezetőkre feltűzhető jelölőket kínál 
  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniCard jelölőt
  • A lapok helyet biztosítanak a funkciószövegek számára
  • A jelölők segítségével többsoros feliratozás is készíthető
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0830204
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4046356629355
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,012 kg
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás