Jelölőcímke, extra hajlékony - EMLF (108XE)R CUS - 0830183

Jelölőcímke, extra hajlékony, megrendelhető: soronként, fehér, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: ragasztható, szövegmező mérete: 108 x 40000 mm

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Rendkívül hajlékony, puha PVC jelölőcímke, amely kitűnően igazodik az egyenetlen felületekhez
  • Kiváló minőségű optikai megjelenés
  • Nyolc éves kültéri tartósság a -50 °C és 110 °C közötti hőmérséklettartományban
  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az Ön igényei szerint feliratozza az összes EMLF ... jelölőt
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0830183
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 278 (C-5-2013)
GTIN 4046356628150
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,002 kg
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás