Biztonsági címke speciális ragasztóval - EMLS (70X150)R SR CUS - 0830178

Az ábrán a termék egyik változata látható

Biztonsági címke speciális ragasztóval, megrendelhető: soronként, ezüst, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: ragasztható, szövegmező mérete: 70 x 150 mm

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az Ön igényei szerint feliratozza az összes EMLS ... jelölőt
  • A biztonsági funkció 80 °C-ig garantált
  • Az EMLS ... anyagok szerepelnek az UL-listán
  • Manipuláció ellen védett jelölőcímke, pl. típustáblaként vagy pecsételő címkeként használható
  • A leválasztáskor a fémes réteg egy része leválik és címkén illetve a felületen hátrahagy egy háromszögű mintát
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0830178
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 289 (C-5-2013)
GTIN 4046356628099
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,002 kg
Vámtarifaszám 39199080
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás