Szövet címke - EMLC (17,5X8)R YE CUS - 0830159

A képen az EMLC (15x9)R fehér változat látható

Szövet címke, megrendelhető: soronként, sárga, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: ragasztható, szövegmező mérete: 17,5 x 8 mm

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Halogénmentes anyag
  • Szőtt fólia nagyon kicsiny visszatérítő erővel
  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact egyedileg, az Ön igényei szerint feliratozza az összes EMLC ... jelölőt
  • Egy - két éves kültéri tartósság -50 °C és 150 °C közötti hőmérséklettartományban
  • Lehetővé teszi a jelölőcímkék élekre és lekerekítésekre történő felragasztását
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0830159
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 279 (C-5-2013)
GTIN 4046356627504
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,002 kg
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás