Kábeljelölő - US-WMTB (29X8) YE CUS - 0830014

Az ábrán az US-WMTB (24x5) változat látható.

Kábeljelölő, megrendelhető: kártyánként, sárga, vevői igény szerinti feliratozás, Szerelési mód: felfűzhető, Kábelkeresztmetszet: >13 mm, Szövegmező mérete: 29 x 8 mm

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Az US-WMTB... vezetőjelölők vevői igény szerinti feliratozással is kaphatók
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0830014
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 191 (C-5-2013)
GTIN 4046356613538
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,012 kg
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás