Kábeljelölő - US-WMTB (24X5) OG CUS - 0830006

Kábeljelölő, megrendelhető: kártyánként, narancssárga, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: felfűzhető, kábelkeresztmetszet: > 13 mm, szövegmező mérete: 24 x 5 mm

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Az US-WMTB... vezetőjelölők vevői igény szerinti feliratozással is kaphatók
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0830006
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 191 (C-5-2013)
GTIN 4046356613453
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,012 kg
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás