Kábeljelölő - US-WMT (12X4) BU CUS - 0829969

Kábeljelölő, megrendelhető: kártyánként, kék, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: felfűzhető, kábelátmérő-tartomány: 0,6-10 mm, szövegmező mérete: 12 x 4 mm

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Az US-WMT ... UniSheet feliratozó termékcsalád jelölőket kínál a PATG/PATO ... rendszerű jelölőhüvelyekkel történő vezetőjelöléshez
  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniSheet jelölőt
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0829969
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 188 (C-5-2013)
GTIN 4046356612937
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,012 kg
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás