Jelölő kapcsokhoz - UCT-TMF 4 RD CUS - 0829652

Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, vörös, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: bepattintás a lapos táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 4,2 mm, szövegmező mérete: 3,4 x 4,7 mm

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Az UniCard UCT-TMF ... jelölők a magas és lapos jelölőhoronnyal rendelkező termékekhez használhatók
  • A többrészes feliratozócsíkok egyszerűen felszerelhetők, és igény esetén könnyen leválaszthatók
  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniCard jelölőt
  • Az egységes kártya kiszerelésű jelölők a THERMOMARK CARD és a BLUEMARK LED nyomtatókkal egyszerűen, pontosan és gyorsan feliratozhatók
  • A lapok helyet biztosítanak a funkciószövegek számára
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0829652
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 87 (C-5-2013)
GTIN 4046356598040
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,009 kg
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás