Jelölő kapcsokhoz - UCT-TM 10 VT CUS - 0829627

Jelölő kapcsokhoz, megrendelhető: laponként, ibolyakék, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: bepattintás a magas táblahoronyba, a következő kapocsszélességhez: 10,2 mm, szövegmező mérete: 8,9 x 9,6 mm

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniCard jelölőt
  • Az UniCard UCT-TM... feliratozó termékcsalád a magas jelölőárokkal rendelkező termékekhez használható
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0829627
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 85 (C-5-2013)
GTIN 4046356597760
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,014 kg
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás