Jelölő-hordozók - CARRIER/L-EMP (1000X15) GY - 0829559

profilhoz, öntapadó, 1000 mm hosszú, a 15 mm magas
UC- és US anyag felvételére

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0829559
Csomagolási egység 25 db
Minimális rendelési mennyiség 25 db
Katalógus oldalszáma Oldal 352 (C-3-2017)
GTIN 4046356614900
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,028 kg
Vámtarifaszám 39169090
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás