Kábeljelölő - UC-WMTB (44X15) OG CUS - 0829405

Kábeljelölő, megrendelhető: laponként, narancssárga, vevői igény szerinti feliratozás, szerelési mód: Kábelkötözővel szerelhető, kábelkeresztmetszet: > 7 mm, szövegmező mérete: 44 x 15 mm

Ár:

Konfiguráció

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Az UC-WMTB ... UniCard feliratozó termékcsalád kereskedelemben kapható kábelkötegelőkkel rögzíthető jelölőket kínál
  • 7 mm-nél nagyobb átmérőjű vezetők és kábelek nagy felületű feliratozásához
  • Feliratozási szolgáltatás: a Phoenix Contact az Ön igényei szerint feliratozza az összes UniCard jelölőt
  • Az egységes kártya kiszerelésű jelölők egyszerűen és gyorsan feliratozhatók a BLUEMARK LED nyomtatókkal
  • A lapok helyet biztosítanak a funkciószövegek számára
  • A formátum automatikusan gondoskodik a pozícióhelyes nyomtatásról
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 0829405
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 179 (C-5-2013)
GTIN 4046356551991
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,009 kg
Vámtarifaszám 49119900
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás